Référence des composants

Manipulation des pôles de batterie

Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Task & Solution
  • Lissage et consolidation de la surface des pôles de batterie
  • Transport depuis la séparation et positionnement précis dans la station de traitement
  • Lissage et consolidation de la surface par les rouleaux de laminage lisse profilés spécialement développés par Wenaroll GmbH avec une force définie.
  • Transport sûr des bornes de batterie traitées vers les convoyeurs grâce aux pinces de précision GEP2000 du Zimmer Group.
Faits saillants et données techniques
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Auto-maintien mécanique
  • Positionnable
  • Certifié salle propre
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message